Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Abraçadeira para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma A
  • Abraçadeira para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma A
  • Abraçadeira para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma A
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Versão:com polimento eletrolítico.Sob consulta:Alavanca de aperto para fixação.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados 29050
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 29014_A Abraçadeira para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma A 332 kB

Desenhos

Abraçadeira para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

EFGHKLMNPSUCADAces.PreçoEncomendar
29014-112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 26,04 €
29014-114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 26,04 €
29014-116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 26,04 €
29014-118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 26,04 €
29014-120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 28,80 €