|
|
29014Abraçadeiras para conexão de tubos com flange, em aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.
Versão:com polimento eletrolítico.Indicação:As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados 29050Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Abraçadeiras para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | S | U | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29014-112 | A | 12,1 | 5,5 | 18 | 25 | 32 | 30,4 | 37 | 38 | 32,5 | 40.5 | 50 | 5 | 23 | M6x18 | 40 | | | 31,88 € | | 29014-114 | A | 14,1 | 5,5 | 18 | 25 | 32 | 30,4 | 37 | 38 | 32,5 | 40.5 | 50 | 5 | 23 | M6x18 | 40 | | | 31,88 € | | 29014-116 | A | 16,1 | 5,5 | 18 | 25 | 32 | 30,4 | 37 | 38 | 32,5 | 40.5 | 50 | 5 | 23 | M6x18 | 40 | | | 31,88 € | | 29014-118 | A | 18,1 | 5,5 | 18 | 25 | 32 | 30,4 | 37 | 38 | 32,5 | 40.5 | 50 | 5 | 23 | M6x18 | 40 | | | 31,88 € | | 29014-120 | A | 20,1 | 5,5 | 18 | 25 | 32 | 30,4 | 37 | 38 | 32,5 | 40.5 | 50 | 5 | 23 | M6x18 | 40 | | | 34,24 € | |
|
Abraçadeiras para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | O | P | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29014-130 | B | 30,1 | 7 | 30 | 37,4 | 32,4 | 55 | 60 | 50 | 59,2 | 78 | 7 | 40 | 45.5 | M8x30 | | | 59,09 € | | 29014-140 | B | 40,17 | 9 | 42 | 49,4 | 46,4 | 80 | 60 | 69 | 80 | 80 | 10 | 60 | 52 | M10x35 | | | 101,95 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|