Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Abraçadeira para conexão de tubos com pedestal em aço inoxidável, forma B
  • Abraçadeira para conexão de tubos com pedestal em aço inoxidável, forma B
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso sextavado ISO 4017 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Versão:com polimento eletrolítico.Indicação:As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.Sob consulta:Alavanca de aperto para fixação.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados 29050
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 29010_B Abraçadeira para conexão de tubos com pedestal em aço inoxidável, forma B 399 kB

Desenhos

Abraçadeira para conexão de tubos com pedestal em aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

EGHKLMNPRSCADAces.PreçoEncomendar
29010-130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 49,68 €
29010-140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 69,16 €