|
|
29010_AAbraçadeiras para conexão de tubos com pedestal em aço... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Versão:Alavanca para fixação.Sob consulta:com polimento eletrolítico.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados 29050Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | B | C | D | E | G | K | L | M | N | P | R | S | U | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29010-112 | A | 12,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 32,96 € | | 29010-114 | A | 14,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 32,96 € | | 29010-116 | A | 16,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 32,96 € | | 29010-118 | A | 18,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 32,96 € | | 29010-120 | A | 20,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 35,40 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|