Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma B
  • Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma B
DescriçãoMaterial:As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.Versão:Alavanca de aperto para fixação.Indicação:com polimento eletrolítico.Sob consulta:- Tubos redondos e quadrados 29050Acessórios:Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso sextavado ISO 4017 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 29006_B Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma B 370 kB

Desenhos

Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoABCD

EFGHKLMPRSCADAces.PreçoEncomendar
29006-13030B30,130,14038,43848-3978875845.569M8x30 58,47 €
29006-14040B40,1740,176050,45063-51,8112124,98752102,5M10x35 94,00 €