Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma A
  • Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma A
  • Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma A
DescriçãoMaterial:Alavanca de aperto para fixação.Versão:com polimento eletrolítico.Sob consulta:- Tubos redondos e quadrados 29050Acessórios:Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 29006_A Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma A 519 kB

Desenhos

Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoABCD

EFHKLMPRSCADAces.PreçoEncomendar
29006-11212A12,112,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 26,04 €
29006-11414A14,114,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 26,04 €
29006-11616A16,116,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 26,04 €
29006-11818A18,118,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 26,04 €
29006-12020A20,120,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 28,80 €