|
|
29000Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em alumínio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio fundido. Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.Versão:com vibroacabamento. Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados 29050Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | C | D | E | G | H | K | L | P | Q | R | S | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29000-51212 | 12,1 | 12,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 14,32 € | | 29000-51414 | 14,1 | 14,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 14,32 € | | 29000-51515 | 15,1 | 15,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 14,32 € | | 29000-51616 | 16,1 | 16,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 14,32 € | | 29000-51818 | 18,1 | 18,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 14,32 € | | 29000-52014 | 20,1 | 14,1 | 27 | 40 | 33 | 40 | 26 | 59 | 84 | 21 | 33 | 65 | M8x25 | M6x20 | | | 16,55 € | | 29000-52020 | 20,1 | 20,1 | 33 | 40 | 40 | - | - | 73 | 101 | 33 | 33 | 78 | M8x25 | M8x25 | | | 16,55 € | | 29000-52514 | 25,1 | 14,1 | 27 | 40 | 33 | 40 | 26 | 59 | 84 | 21 | 33 | 65 | M8x25 | M6x20 | | | 16,55 € | | 29000-52525 | 25,1 | 25,1 | 33 | 40 | 40 | - | - | 73 | 101 | 33 | 33 | 78 | M8x25 | M8x25 | | | 16,55 € | | 29000-53014 | 30,1 | 14,1 | 27 | 40 | 33 | 40 | 26 | 59 | 84 | 21 | 33 | 65 | M8x25 | M6x20 | | | 16,55 € | | 29000-53030 | 30,1 | 30,1 | 33 | 40 | 40 | - | - | 73 | 101 | 33 | 33 | 78 | M8x25 | M8x25 | | | 16,55 € | | 29000-54020 | 40,17 | 20,1 | 36 | 50 | 40 | 52 | 32 | 60 | 110 | 33 | 40 | 86,5 | M10x30 | M8x25 | | | 25,69 € | | 29000-54030 | 40,17 | 30,1 | 45 | 65 | 65 | 65 | 45 | 98 | 137,5 | 44 | 44 | 108,5 | M10x30 | M10x30 | | | 26,60 € | | 29000-54040 | 40,17 | 40,17 | 45 | 60 | 60 | - | - | 100 | 137 | 40 | 40 | 111 | M10x30 | M10x30 | | | 25,69 € | | 29000-55030 | 50,22 | 30,1 | 45 | 65 | 65 | 65 | 45 | 98 | 137,5 | 44 | 44 | 108,5 | M10x35 | M10x35 | | | 26,60 € | | 29000-55050 | 50,2 | 50,2 | 53 | 70 | 70 | - | - | 118 | 154 | 45 | 45 | 128 | M10x35 | M10x35 | | | 26,60 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|