Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável, forma B
  • Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável, forma B
DescriçãoMaterial:As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.Versão:com polimento eletrolítico.Indicação:Alavanca de aperto para fixação.Sob consulta:Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso sextavado ISO 4017 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Acessórios:- Tubos redondos e quadrados 29050
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 29000_B Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável, forma B 333 kB

Desenhos

Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

ELPQRSTCADAces.PreçoEncomendar
29000-13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 53,22 €
29000-14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 72,73 €