|
|
29000_AAbraçadeiras duplas cruzadas fixas em aço inoxidável, forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Versão:Alavanca para fixação.Sob consulta:com polimento eletrolítico.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados 29050Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | B | C | D | E | L | P | Q | R | S | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29000-11212 | A | 12,1 | 12,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 32,96 € | | 29000-11414 | A | 14,1 | 14,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 32,96 € | | 29000-11616 | A | 16,1 | 16,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 32,96 € | | 29000-11818 | A | 18,1 | 18,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 32,96 € | | 29000-12020 | A | 20,1 | 20,1 | 21 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 36,43 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|