Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Indicador do nível de óleo
  • Indicador do nível de óleo
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Visor em termoplástico poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor de alumínio.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão:Carcaça pintada de preto.
Visor transparente, de alta resistência mecânica, durável, resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo e até 70 °C com água.
Refletor pintado de branco, marcações ou escala em preto.
Parafuso e porca sextavada galvanizados.
Indicação:Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados. Distância entre eixos para os furos de fixação = L1 ±0,5.
Os indicadores do nível de óleo são adequados para tanques que operam sem pressão.
Temperatura operacional máxima: 100 °C.
Indicação de desenho:
Forma A: Sem temrômetro
Forma B: Com termômetro

1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28000 Indicador do nível de óleo 176 kB

Desenhos (visão geral)

Indicador do nível de óleo

Indicador do nível de óleo forma A, sem termômetro

mais informações

Desenhos

Indicador do nível de óleo forma A, sem termômetro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD1HH1LL1L2L3Quantidade de
parafusos de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
28000-107610A31M1024,5201077639372 11,02 €
28000-107612A31M1224,5201077639372 11,02 €
28000-112710A31M1024,52015612790802 14,69 €
28000-112712A31M1224,52015612790802 14,69 €
28000-125412A34M1233172862542001782 29,42 €

Indicador do nível de óleo forma B, com termômetro

mais informações

Desenhos

Indicador do nível de óleo forma B, com termômetro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD1HH1LL1L2L3Quantidade de
parafusos de fixação
Escala termométricaCADAces.PreçoEncomendar
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,48 €
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,48 €
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,78 €
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,78 €
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 -200 °F 34,29 €