Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Varetas de nível de óleo forma C
  • Varetas de nível de óleo forma C
DescriçãoMaterial:Punho em termoplástico poliamida.
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Punho preto.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação de desenho:
1) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28060_C Varetas de nível de óleo forma C 124 kB

Desenhos

Varetas de nível de óleo forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDØ do furo
D1
D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28060-32714C271418134342017 1,25 €
28060-33012C271218144362016 1,10 €
28060-33318C331824145442117,5 1,41 €
28060-33520C352024165462117,5 1,36 €