norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Parafusos de ventilação com válvula de retenção e vareta de nível de óleo
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico poliamida. Mola de pressão em aço inoxidável. Vareta de nível de óleo em zinco. Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).Versão:Carcaça preta. Tampa vermelha. Vareta de nível de óleo fosfatada.Indicação:Pressão de abertura 0,20 – 0,25 bar. Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano 2) Elemento de bloqueio 3) Tampa
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.