Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo forma B
  • Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo forma B
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Material, versão:Carcaça em termoplástico poliâmida 66, preto.
Tampa em termoplástico poliâmida 66, vermelho.
Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo em zinco, fosfatada.
O-Ring de borracha (NBR).
Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.
A tampa removível possibilita a limpeza do filtro de ar sem qualquer problema.
Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
1) Tampa
2) Filtro de ar
3) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28054_B Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo forma B 179 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2D3LL1CADAces.PreçoEncomendar
28054-236038B36G3/82341711 2,27 €
28054-241012B41G1/22841812 2,48 €
28054-247034B47G3/43351712 2,73 €
28054-252100B52G13852012 3,21 €
28054-263114B63G1 1/44952313 3,91 €
28054-263112B63G1 1/25552313,5 4,08 €
28054-2361615B36M16x1,52341711 2,27 €
28054-2411815B41M18x1,528417,512 2,38 €
28054-2412015B41M20x1,528417,512 2,48 €
28054-2412215B41M22x1,528417,512 2,51 €