Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo forma A
  • Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo forma A
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.
A tampa removível possibilita a limpeza do filtro de ar sem qualquer problema.
Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
1) Tampa
2) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28054_A Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo forma A 170 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDD1D2D3LL1CADAces.PreçoEncomendar
28054-136038A36G3/82341711 2,01 €
28054-141012A41G1/22841812 2,17 €
28054-147034A47G3/43351712 2,73 €
28054-152100A52G13852012 2,92 €
28054-163114A63G1 1/44952313 3,81 €
28054-163112A63G1 1/25552313,5 3,83 €
28054-1361615A36M16x1,52341711 2,01 €
28054-1411815A41M18x1,528417,512 2,02 €
28054-1412015A41M20x1,528417,512 2,17 €
28054-1412215A41M22x1,528417,512 2,19 €