|
|
28054Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66. Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU). Vareta de nível de óleo em zinco. O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.Versão:Carcaça preta. Tampa vermelha. Grau de filtragem 50 µm. Vareta de nível de óleo fosfatada.Indicação:A tampa removível possibilita a limpeza do filtro de ar sem qualquer problema.
Forma A: sem filtro de ar Forma B: com filtro de ar Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:1) Tampa 2) Filtro de ar apenas na forma B 3) O-Ring Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo, forma A, sem filtro de ar |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28054-136038 | A | 36 | G3/8 | 23 | 4 | 17 | 11 | | | 2,58 € | | 28054-141012 | A | 41 | G1/2 | 28 | 4 | 18 | 12 | | | 2,77 € | | 28054-147034 | A | 47 | G3/4 | 33 | 5 | 17 | 12 | | | 3,48 € | | 28054-152100 | A | 52 | G1 | 38 | 5 | 20 | 12 | | | 3,75 € | | 28054-163114 | A | 63 | G1 1/4 | 49 | 5 | 23 | 13 | | | 4,88 € | | 28054-163112 | A | 63 | G1 1/2 | 55 | 5 | 23 | 13,5 | | | 4,90 € | | 28054-1361615 | A | 36 | M16x1,5 | 23 | 4 | 17 | 11 | | | 2,58 € | | 28054-1411815 | A | 41 | M18x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 | | | 2,59 € | | 28054-1412015 | A | 41 | M20x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 | | | 2,77 € | | 28054-1412215 | A | 41 | M22x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 | | | 2,78 € | |
|
Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo, forma B, com filtro de ar |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28054-236038 | B | 36 | G3/8 | 23 | 4 | 17 | 11 | | | 2,91 € | | 28054-241012 | B | 41 | G1/2 | 28 | 4 | 18 | 12 | | | 3,17 € | | 28054-247034 | B | 47 | G3/4 | 33 | 5 | 17 | 12 | | | 3,48 € | | 28054-252100 | B | 52 | G1 | 38 | 5 | 20 | 12 | | | 4,11 € | | 28054-263114 | B | 63 | G1 1/4 | 49 | 5 | 23 | 13 | | | 5,00 € | | 28054-263112 | B | 63 | G1 1/2 | 55 | 5 | 23 | 13,5 | | | 5,22 € | | 28054-2361615 | B | 36 | M16x1,5 | 23 | 4 | 17 | 11 | | | 2,91 € | | 28054-2411815 | B | 41 | M18x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 | | | 3,04 € | | 28054-2412015 | B | 41 | M20x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 | | | 3,17 € | | 28054-2412215 | B | 41 | M22x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 | | | 3,21 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|