Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Tampões de compressão com vareta de nível de óleo forma C
  • Tampões de compressão com vareta de nível de óleo forma C
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
1) O-Ring
2) Filtro de ar
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28048_C Tampões de compressão com vareta de nível de óleo forma C 185 kB

Desenhos

Tampões de compressão com vareta de nível de óleo forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDØ do furo
D1
D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28048-33018C30182314148 1,39 €