Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Tampões de compressãocom vareta de nível de óleo
  • Tampões de compressãocom vareta de nível de óleo
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
Forma A: Sem ventilação
Forma B: com ventilação
Forma C: Com ventilação e filtro de ar

1) O-Ring
2) Filtro de ar apenas na forma C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28048 Tampões de compressãocom vareta de nível de óleo 162 kB

Desenhos (visão geral)

Tampões de compressãocom vareta de nível de óleo

Tampões de compressão com vareta de nível de óleo, forma A, sem ventilação

mais informações

Desenhos

Tampões de compressão com vareta de nível de óleo, forma A, sem ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDØ do furo
D1
D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28048-13018A30182314148 1,48 €

Tampões de compressão com vareta de nível de óleo, forma B, com ventilação

mais informações

Desenhos

Tampões de compressão com vareta de nível de óleo, forma B, com ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDØ do furo
D1
D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28048-23018B30182314148 1,53 €

Tampões de compressão com vareta de nível de óleo, forma C, com ventilação e filtro de ar

mais informações

Desenhos

Tampões de compressão com vareta de nível de óleo, forma C, com ventilação e filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDØ do furo
D1
D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28048-33018C30182314148 1,39 €