Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de ventilação em latãocom válvula de retenção
  • Parafusos de ventilação em latãocom válvula de retenção
  • Parafusos de ventilação em latãocom válvula de retenção
DescriçãoMaterial:Carcaça e tampa em latão.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio em alumínio.
O-Ring em borracha (NBR).
Versão:Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:Pressão de abertura 0,3 bar (±0,1).Princípio de funcionamento:Veja o parafuso de ventilação com válvula de retenção item 28038.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
3) Elemento de bloqueio
4) Furo de respiro 2x
5) Tampa
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28042 Parafusos de ventilação em latãocom válvula de retenção 463 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação em latãocom válvula de retenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
28042-2001420G1/424,37,518 2,48 €
28042-2403824,5G3/824,58,522 3,07 €
28042-3001230G1/224,58,527 3,42 €