Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de ventilação em latão
  • Parafusos de ventilação em latão
DescriçãoMaterial:Carcaça e tampa em latão.
Filtro de ar galvanizado em malha de arame.
Versão:Grau de filtragem do filtro de ar 50 - 60 µm.
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Furo de respiro 2x
3) Filtro de ar
4) Tampa
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28040 Parafusos de ventilação em latão 406 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação em latão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
28040-2001420G1/424,57,518 2,48 €
28040-2403824,5G3/824,58,522 3,07 €
28040-3001230G1/224,58,527 3,42 €