Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de ventilaçãocom válvula de retenção
  • Parafusos de ventilaçãocom válvula de retenção
  • Parafusos de ventilaçãocom válvula de retenção
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.
Pressão de abertura 0,20 – 0,25 bar.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Elemento de bloqueio
3) Tampa
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28038 Parafusos de ventilaçãocom válvula de retenção 395 kB

Desenhos

Parafusos de ventilaçãocom válvula de retenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1LL1CADAces.PreçoEncomendar
28038-3001430G1/42110 1,89 €
28038-3003830G3/82110 2,01 €
28038-3001230G1/22110 2,19 €