Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de ventilaçãocom proteção anti-respingos
  • Parafusos de ventilaçãocom proteção anti-respingos
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma).
Anel de vedação plano de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Tampa
3) Filtro de ar
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28036 Parafusos de ventilaçãocom proteção anti-respingos 298 kB

Desenhos

Parafusos de ventilaçãocom proteção anti-respingos
Parafusos de ventilaçãocom proteção anti-respingos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1LL1CADAces.PreçoEncomendar
28036-3001430G1/42110 1,36 €
28036-3003830G3/82110 1,43 €
28036-3001230G1/22110 1,62 €