Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de ventilação forma B
  • Parafusos de ventilação forma B
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar (apenas forma B) em poliuretano (PU-Espuma).
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 60 µm.
Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.
A tampa removível possibilita a limpeza do filtro de ar sem qualquer problema.
Indicação de desenho:
1) Tampa
2) Filtro de ar
3) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28034_B Parafusos de ventilação forma B 384 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
28034-236038B36G3/8231711 1,66 €
28034-241012B41G1/2281812 1,89 €
28034-247034B47G3/4331712 2,12 €
28034-252100B52G1382012 2,62 €
28034-263114B63G1 1/4492313 3,34 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 3,48 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 1,66 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 1,81 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 1,89 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 1,98 €

Outros artigos desta categoria