Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de ventilação forma A
  • Parafusos de ventilação forma A
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66. O-Ring de borracha (NBR).Versão:Carcaça preta, tampa vermelha.Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.Indicação de desenho:
1) Tampa
2) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28034_A Parafusos de ventilação forma A 371 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDD1D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
28034-136038A36G3/8231711 1,43 €
28034-141012A41G1/2281812 1,60 €
28034-147034A47G3/4331712 1,86 €
28034-152100A52G1382012 2,33 €
28034-163114A63G1 1/4492313 3,02 €
28034-163112A63G1 1/2552313,5 3,19 €
28034-1361615A36M16x1,5231711 1,43 €
28034-1411815A41M18x1,52817,512 1,53 €
28034-1412015A41M20x1,52817,512 1,60 €
28034-1412215A41M22x1,52817,512 1,64 €

Outros artigos desta categoria