|
|
28034_AParafusos de ventilação forma A, sem filtro de ar |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66. O-Ring de borracha (NBR).Versão:Carcaça preta, tampa vermelha.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28034-136038 | A | 36 | G3/8 | 23 | 17 | 11 | | | 1,77 € | | 28034-141012 | A | 41 | G1/2 | 28 | 18 | 12 | | | 1,98 € | | 28034-147034 | A | 47 | G3/4 | 33 | 17 | 12 | | | 2,32 € | | 28034-152100 | A | 52 | G1 | 38 | 20 | 12 | | | 2,89 € | | 28034-163114 | A | 63 | G1 1/4 | 49 | 23 | 13 | | | 3,75 € | | 28034-163112 | A | 63 | G1 1/2 | 55 | 23 | 13,5 | | | 3,94 € | | 28034-1361615 | A | 36 | M16x1,5 | 23 | 17 | 11 | | | 1,77 € | | 28034-1411815 | A | 41 | M18x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | | | 1,90 € | | 28034-1412015 | A | 41 | M20x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | | | 1,98 € | | 28034-1412215 | A | 41 | M22x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | | | 2,04 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|