Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Parafusos de ventilação
  • Parafusos de ventilação
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar (apenas forma B) em poliuretano (PU-Espuma).
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 60 µm.
Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.
A tampa removível possibilita a limpeza do filtro de ar sem qualquer problema.
Indicação de desenho:
Forma A: Sem filtro de ar
Forma B: Com filtro de ar

1) Tampa
2) O-Ring
3) Filtro de ar apenas na forma B
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28034 Parafusos de ventilação 168 kB

Desenhos (visão geral)

Parafusos de ventilação

Parafusos de ventilação forma A, sem filtro de ar

mais informações

Desenhos

Parafusos de ventilação forma A, sem filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
28034-136038A36G3/8231711 1,43 €
28034-141012A41G1/2281812 1,60 €
28034-147034A47G3/4331712 1,86 €
28034-152100A52G1382012 2,33 €
28034-163114A63G1 1/4492313 3,02 €
28034-163112A63G1 1/2552313,5 3,19 €
28034-1361615A36M16x1,5231711 1,43 €
28034-1411815A41M18x1,52817,512 1,53 €
28034-1412015A41M20x1,52817,512 1,60 €
28034-1412215A41M22x1,52817,512 1,64 €

Parafusos de ventilação forma B, com filtro de ar

mais informações

Desenhos

Parafusos de ventilação forma B, com filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
28034-236038B36G3/8231711 1,66 €
28034-241012B41G1/2281812 1,89 €
28034-247034B47G3/4331712 2,12 €
28034-252100B52G1382012 2,62 €
28034-263114B63G1 1/4492313 3,34 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 3,48 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 1,66 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 1,81 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 1,89 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 1,98 €