norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66. Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU). Anel de vedação plano de borracha (NBR), 70 Shore.Versão:Carcaça preta. Tampa vermelha. Grau de filtragem 40 µm.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Sob consulta:Tampa amarela para óleo diesel.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano 2) Ventilação 3) Tampa 4) Filtro de ar
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.