norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66. O-Ring, borracha (NBR).Versão:preto.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
1) O-Ring
2) Furo de Respiro
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28030_B Tampões roscados sextavados forma B, com símbolo de enchimento e furo de ventilação 211 kB

Desenhos

Tampões roscados sextavados forma B, com símbolo de enchimento e furo de ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
28030-220014B20G1/499 0,55 €
28030-220038B20,5G3/8910 0,60 €
28030-228012B28G1/210,510,5 0,70 €
28030-231034B31G3/41211 1,02 €
28030-239100B39G11212 1,33 €
28030-249114B49G1 1/41313,5 2,00 €
28030-255112B55G1 1/214,714,5 2,52 €
28030-268200B68,5G21516 3,66 €
28030-2201415B20M14X1,599 0,55 €
28030-2201615B20M16X1,5910 0,62 €
28030-2281815B28M18X1,510,510 0,62 €
28030-2282015B28M20X1,510,510 0,70 €
28030-2282215B28M22X1,510,510 0,72 €