Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Tampões roscados forma B
  • Tampões roscados forma B
DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66. O-Ring, borracha (NBR).Versão:preto.Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.Indicação de desenho:
1) O-Ring
2) Furo de Respiro
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28030_B Tampões roscados forma B 358 kB

Desenhos

Tampões roscados forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
28030-220014B20G1/499 0,44 €
28030-220038B20,5G3/8910 0,47 €
28030-228012B28G1/210,510,5 0,55 €
28030-231034B31G3/41211 0,81 €
28030-239100B39G11212 1,04 €
28030-249114B49G1 1/41313,5 1,56 €
28030-255112B55G1 1/214,714,5 1,98 €
28030-268200B68,5G21516 2,86 €
28030-2201415B20M14x1,599 0,44 €
28030-2201615B20M16x1,5910 0,49 €
28030-2281815B28M18x1,510,510 0,49 €
28030-2282015B28M20x1,510,510 0,55 €
28030-2282215B28M22x1,510,510 0,58 €

Outros artigos desta categoria