Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Tampões roscados forma A
  • Tampões roscados forma A
DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66. O-Ring, borracha (NBR).Versão:preto.Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.Indicação de desenho:
1) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28030_A Tampões roscados forma A 356 kB

Desenhos

Tampões roscados forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
28030-120014A20G1/499 0,38 €
28030-120038A20,5G3/8910 0,45 €
28030-128012A28G1/210,510,5 0,53 €
28030-131034A31G3/41211 0,72 €
28030-139100A39G11212 1,00 €
28030-149114A49G1 1/41313,5 1,48 €
28030-155112A55G1 1/214,714,5 1,66 €
28030-168200A68,5G21516 2,79 €
28030-1201415A20M14x1,599 0,38 €
28030-1201615A20M16x1,5910 0,45 €
28030-1281815A28M18x1,510,510 0,47 €
28030-1282015A28M20x1,510,510 0,53 €
28030-1282215A28M22x1,510,510 0,53 €

Outros artigos desta categoria