|
|
28030_ATampões roscados forma A, com símbolo de enchimento |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66. O-Ring, borracha (NBR).Versão:preto.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28030-120014 | A | 20 | G1/4 | 9 | 9 | | | 0,48 € | | 28030-120038 | A | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 | | | 0,56 € | | 28030-128012 | A | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 | | | 0,68 € | | 28030-131034 | A | 31 | G3/4 | 12 | 11 | | | 0,93 € | | 28030-139100 | A | 39 | G1 | 12 | 12 | | | 1,30 € | | 28030-149114 | A | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 | | | 1,90 € | | 28030-155112 | A | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 | | | 2,12 € | | 28030-168200 | A | 68,5 | G2 | 15 | 16 | | | 3,57 € | | 28030-1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 | | | 0,48 € | | 28030-1201615 | A | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 | | | 0,56 € | | 28030-1281815 | A | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 | | | 0,60 € | | 28030-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 | | | 0,68 € | | 28030-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 | | | 0,68 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|