|
|
28029Tampões roscados com vareta de nível de óleo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66. Vareta de nível de óleo em aço com fosfato de zinco.Versão:Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:A forma B possui um furo de respiro lateral posicionado na cabeça sextavada com diâmetros de 2 a 3,5mm, dependendo do tamanho do tampão roscado.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:1) Anel de vedação plano 2) Furo de respiro apenas na forma B Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28029-119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,64 € | | 28029-122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,68 € | | 28029-128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 1,81 € | | 28029-134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 2,20 € | | 28029-142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 2,66 € | | 28029-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 3,54 € | | 28029-1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,81 € | | 28029-1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,98 € | | 28029-1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 2,08 € | | 28029-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 2,10 € | | 28029-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 | | | 2,13 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28029-219014 | B | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,68 € | | 28029-222038 | B | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,71 € | | 28029-228012 | B | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 1,86 € | | 28029-234034 | B | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 2,27 € | | 28029-242100 | B | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 2,93 € | | 28029-251114 | B | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 3,80 € | | 28029-2191415 | B | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 2,08 € | | 28029-2211615 | B | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 2,27 € | | 28029-2261815 | B | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 2,36 € | | 28029-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 2,43 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|