Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Tampões roscados sextavados forma B
  • Tampões roscados sextavados forma B
DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66.Versão:preto. Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Furo de Respiro
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28028_B Tampões roscados sextavados forma B 377 kB

Desenhos

Tampões roscados sextavados forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
28028-219014B19,5G1/479175 0,44 €
28028-222038B22G3/87,510188 0,47 €
28028-228012B28G1/27,511249 0,55 €
28028-234034B34G3/49113011 0,81 €
28028-242100B42G110,51235- 1,04 €
28028-251114B51G1 1/41213,542- 1,56 €
28028-258112B58G1 1/21014,550- 1,98 €
28028-274200B74G213,51664- 2,86 €
28028-2191415B19,5M14x1,579175 0,44 €
28028-2211615B21M16x1,57,510186 0,49 €
28028-2261815B26M18x1,57,510217 0,49 €
28028-2282015B28M20x1,5810248 0,55 €
28028-2282215B28M22x1,58112410 0,58 €
28028-2524015B52M40x1,5101342- 1,41 €