Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Tampões roscados sextavados forma A
  • Tampões roscados sextavados forma A
DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66.Versão:preto. Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28028_A Tampões roscados sextavados forma A 298 kB

Desenhos

Tampões roscados sextavados forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDD1LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
28028-119014A19,5G1/479175 0,38 €
28028-122038A22G3/87,510188 0,45 €
28028-128012A28G1/27,511249 0,53 €
28028-134034A34G3/49113011 0,72 €
28028-142100A42G110,51235- 1,00 €
28028-151114A51G1 1/41213,542- 1,48 €
28028-158112A58G1 1/21014,550- 1,66 €
28028-174200A74G213,51664- 2,79 €
28028-1191415A19,5M14x1,579175 0,38 €
28028-1211615A21M16x1,57,510186 0,45 €
28028-1261815A26M18x1,57,510217 0,47 €
28028-1282015A28M20x1,5810248 0,53 €
28028-1282215A28M22x1,58112410 0,53 €
28028-1524015A52M40x1,5101342- 1,33 €