|
|
28027Tampões roscados em alumínio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento. Anel de vedação plano sem amianto.Sob consulta:Tampa com inscrição OIL.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28027-141010 | M10X1 | 5 | 8 | 14 | | | 1,52 € | | 28027-171215 | M12X1,5 | 6 | 8 | 17 | | | 2,14 € | | 28027-171415 | M14X1,5 | 6 | 8 | 17 | | | 2,37 € | | 28027-221615 | M16X1,5 | 7 | 10 | 22 | | | 3,22 € | | 28027-221815 | M18X1,5 | 7 | 10 | 22 | | | 3,42 € | | 28027-242015 | M20X1,5 | 7 | 10 | 24 | | | 3,94 € | | 28027-19014 | G1/4 | 7 | 10 | 19 | | | 1,45 € | | 28027-22038 | G3/8 | 7 | 10 | 22 | | | 2,78 € | | 28027-27012 | G1/2 | 8 | 10 | 27 | | | 3,27 € | | 28027-34034 | G3/4 | 8 | 10 | 34 | | | 5,64 € | | 28027-40100 | G1 | 8 | 14 | 40 | | | 7,81 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|