Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Tampões de alumínio magnéticos
  • Tampões de alumínio magnéticos
DescriçãoMaterial:Alumínio. Imã permanente em ferrita.Versão:Superfície sem proteção anticorrosiva. Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:O efeito magnético dos tampões roscados atrai as partículas ferrosas no óleo.
A montagem do tampão roscado ao nível do solo previne danos nos componentes mecânicos como, por exemplo, em bombas.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Imã
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28026 Tampões de alumínio magnéticos 168 kB

Desenhos

Tampões de alumínio magnéticos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
28026-2101421G1/45710619 2,07 €
28026-2403824,5G3/88710722 2,98 €
28026-3001230G1/210810727 3,09 €
28026-3603436,5G3/413810734 5,24 €
28026-4210042,5G113814740 7,11 €