Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Tampões de plástico com imã
  • Tampões de plástico com imã
DescriçãoMaterial:Termoplástico poliamida 66. imã permanente em ferrita.Versão:preto. Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo e de até 70 °C com água.
O efeito magnético dos tampões roscados atrai as partículas ferrosas no óleo.
A montagem do tampão roscado ao nível do solo previne danos nos componentes mecânicos como, por exemplo, em bombas.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Imã
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28024 Tampões de plástico com imã 199 kB

Desenhos

Tampões de plástico com imã

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
28024-2001420G1/4879517 1,59 €
28024-2203822G3/8137,5101018 2,07 €
28024-2701227G1/213811924 2,38 €
28024-3403434G3/419,69116,530 3,15 €
28024-4210042G119,610,5121435 4,12 €
28024-20141520M14x1,5879517 1,59 €