Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Tampão de compressão forma C
  • Tampão de compressão forma C
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida 66, tampa em poliamida 66. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), O-Ring de borracha (NBR).Versão:Carcaça preta, tampa vermelha. Grau de filtragem 50 µm.Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.Indicação de desenho:
1) O-Ring
2) Filtro de ar
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28022_C Tampão de compressão forma C 370 kB

Desenhos

Tampão de compressão forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDØ do furo
D1
D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28022-33018C30182314148 1,27 €
28022-33020C3020241415,58 1,43 €
28022-33026C3026301416,59,5 1,66 €
28022-33030C30303414179,5 2,15 €