Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Tampão de compressão forma B
  • Tampão de compressão forma B
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66. O-Ring de borracha (NBR).Versão:Carcaça preta, tampa vermelha.Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.Indicação de desenho:
1) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28022_B Tampão de compressão forma B 352 kB

Desenhos

Tampão de compressão forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDØ do furo
D1
D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28022-23018B30182314148 1,10 €
28022-23020B3020241415,58 1,30 €
28022-23026B3026301416,59,5 1,53 €
28022-23030B30303414179,5 1,98 €