Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Tampões de compressão forma A
  • Tampões de compressão forma A
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66. O-Ring de borracha (NBR).Versão:Carcaça preta, tampa vermelha.Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.Indicação de desenho:
1) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28022_A Tampões de compressão forma A 355 kB

Desenhos

Tampões de compressão forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDØ do furo
D1
D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28022-13018A30182314148 1,13 €
28022-13020A3020241415,58 1,25 €
28022-13026A3026301416,59,5 1,48 €
28022-13030A30303414179,5 1,92 €