Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Tampões de compressão
  • Tampões de compressão
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida 66, tampa em poliamida 66. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), O-Ring de borracha (NBR).Versão:Carcaça preta, tampa vermelha. Grau de filtragem 50 µm.Indicação:Aplicação com óleo; oferece resistência às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C.Indicação de desenho:
Forma A: Sem ventilação
Forma B: com ventilação
Forma C: Com ventilação e filtro de ar

1) O-Ring
2) Filtro de ar apenas na forma C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28022 Tampões de compressão 200 kB

Desenhos (visão geral)

Tampões de compressão

Tampão de prensagem forma A, sem ventilação

mais informações

Desenhos

Tampão de prensagem forma A, sem ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDØ do furo
D1
D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28022-13018A30182314148 1,13 €
28022-13020A3020241415,58 1,25 €
28022-13026A3026301416,59,5 1,48 €
28022-13030A30303414179,5 1,92 €

Tampão de compressão forma B, com ventilação

mais informações

Desenhos

Tampão de compressão forma B, com ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDØ do furo
D1
D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28022-23018B30182314148 1,10 €
28022-23020B3020241415,58 1,30 €
28022-23026B3026301416,59,5 1,53 €
28022-23030B30303414179,5 1,98 €

Tampão de compressão forma C, com ventilação e filtro de ar

mais informações

Desenhos

Tampão de compressão forma C, com ventilação e filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDØ do furo
D1
D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28022-33018C30182314148 1,27 €
28022-33020C3020241415,58 1,43 €
28022-33026C3026301416,59,5 1,66 €
28022-33030C30303414179,5 2,15 €