|
|
28021Tampões roscados com sextavado interno |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0737. O-Ring em borracha (NBR), 90 Shore.Versão:peça zincada.Indicação:Temperatura de operação: -20°C / +100°C. Pressão operacional: máx. 70 bar para aplicação estática.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28021-15018 | 15 | G1/8 | 13 | 9 | 4 | | | 0,97 € | | 28021-19014 | 19 | G1/4 | 16 | 11 | 6 | | | 1,08 € | | 28021-22038 | 22 | G3/8 | 17 | 11 | 6 | | | 1,36 € | | 28021-27012 | 27 | G1/2 | 20 | 14 | 8 | | | 2,12 € | | 28021-32034 | 32 | G3/4 | 20 | 14 | 12 | | | 2,33 € | | 28021-40001 | 40 | G1 | 22 | 16 | 12 | | | 4,61 € | | 28021-50114 | 50 | G1 1/4 | 25 | 18 | 12 | | | 10,47 € | | 28021-55112 | 55 | G1 1/2 | 24 | 17 | 24 | | | 14,17 € | | 28021-141010 | 15 | M10X1 | 12 | 8 | 5 | | | 1,13 € | | 28021-171215 | 17 | M12X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 1,54 € | | 28021-191415 | 19 | M14X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 1,28 € | | 28021-221615 | 22 | M16X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 1,50 € | | 28021-251815 | 25 | M18X1,5 | 17 | 11 | 8 | | | 1,58 € | | 28021-272015 | 27 | M20X1,5 | 18 | 12 | 8 | | | 2,14 € | | 28021-282215 | 28 | M22X1,5 | 18 | 12 | 10 | | | 2,28 € | | 28021-322615 | 32 | M26X1,5 | 20 | 13,5 | 12 | | | 2,96 € | | 28021-322702 | 32 | M27X2 | 20 | 13,5 | 12 | | | 3,97 € | | 28021-403302 | 40 | M33X2 | 21 | 15 | 17 | | | 8,10 € | | 28021-504202 | 50 | M42X2 | 24 | 17 | 22 | | | 11,19 € | | 28021-554802 | 55 | M48X2 | 24 | 17 | 24 | | | 20,02 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|