Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Tampões de proteção roscados
  • Tampões de proteção roscados
DescriçãoMaterial:Elastômero, poliuretano macio.Versão:vermelho.Indicação:A vedação de lábio duplo garante a estanqueidade à pressão de 2-3 bar, além de evitar a penetração de tinta durante a pintura.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28018 Tampões de proteção roscados 100 kB

Desenhos

Tampões de proteção roscados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
28018-01816,2G1/8810 0,09 €
28018-01418,1G1/49,912,5 0,15 €
28018-03821G3/8911 0,15 €
28018-01225,2G1/21114 0,20 €
28018-03431,3G3/411,514 0,26 €
28018-10036G11215,5 0,26 €