Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Visores de nível de óleo em alumíniocom vidro natural
  • Visores de nível de óleo em alumíniocom vidro natural
DescriçãoMaterial:Carcaça, refletor em alumínio.
Visor em vidro transparente natural.
Vedação interna Viton®.
Versão:Visor resistente às temperaturas de até 150 °C.
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação:Alta resistência à pressão e ao calor. O vidro transparente natural do visor garante a passagem de luz ideal e máxima dureza superficial.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) vedação externa
3) vedação interna
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28012 Visores de nível de óleo em alumíniocom vidro natural 327 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo em alumíniocom vidro natural

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
Carga de pressão
máx. bar
CADAces.PreçoEncomendar
28012-2901229,5G 1/212109271820 5,05 €
28012-3403434,5G 3/4161210322420 6,39 €
28012-4210042,5G 123121040-20 8,95 €
28012-29201529,5M20x1,512109271820 5,05 €
28012-42331542,5M33x1,523121040-20 8,95 €