Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Visores de nível de óleo em alumínio
  • Visores de nível de óleo em alumínio
DescriçãoMaterial:Carcaça de alumínio.
Refletor de alumínio ou plástico branco.
Visor em poliamida.
Versão:Visor transparente, resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo e até 70 °C com água.
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação:Nas versões G3/8 e M18x1,5, o refletor é feito de plástico branco.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28010 Visores de nível de óleo em alumínio 176 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
Carga de pressão
máx. bar
CADAces.PreçoEncomendar
28010-2001420G1/4118817910 1,41 €
28010-2403824,1G3/812,79,59221210 2,05 €
28010-2901229,7G1/215109271810 2,69 €
28010-3603435,2G3/421,91011322410 3,52 €
28010-4210044,1G125,1111140-10 7,82 €
28010-5211455G1 1/43413,51250-10 9,64 €
28010-24181524,5M18x1,513109221210 2,54 €
28010-29221529,5M22x1,516109271810 3,05 €