Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Visores de nível de óleo convexos
  • Visores de nível de óleo convexos
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida.Versão:Carcaça transparente, de alta resistência mecânica, durável, resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo e até 70 °C com água, resistente aos solventes, porém não resistente ao álcool.
Anel de vedação plano sem amianto.
Sob consulta:Vedação de borracha (NBR).Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28008 Visores de nível de óleo convexos 324 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo convexos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
28008-2203822G3/8151410198 0,70 €
28008-2801228G1/22017102412 0,81 €
28008-3503435G3/42520103016 1,07 €
28008-4210042G1312410,53620 1,48 €