norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Refletor plástico.
Versão:Carcaça transparente com alta resistência mecânica e durabilidade, resistente às temperaturas até 90°C e aos solventes, todavia não resistente ao álcool e ao congelamento.
Refletor branco.
Indicação:Utilização em áreas sem pressão interna.Indicação de desenho:
1) Refletor
2) O-Ring
3) Marca de controle
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28006 Visores de nível de óleo para compressão 199 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo para compressão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
28006-2420242014473 1,56 €
28006-3026302620483,5 1,90 €
28006-3632363224494 2,16 €
28006-42384238304104 2,58 €
28006-44404440324104 2,86 €