Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Visores de nível de óleo forma B
  • Visores de nível de óleo forma B
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida.
Refletor em plástico.
Versão:Carcaça transparente, de alta resistência mecânica, durável, resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo e até 70 °C com água, resistente aos solventes, porém não resistente ao álcool.
Anel de vedação plano sem amianto.
Refletor branco.
Sob consulta:Vedação de borracha (NBR).Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Marca de controle
3) Refletor
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28004_B Visores de nível de óleo forma B 304 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormatoDD1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
28004-222038B22G3/8146,510,5188 0,90 €
28004-228012B28G1/2168112412 1,01 €
28004-235034B35G3/4218123016 1,39 €
28004-243100B43G132111236- 1,92 €
28004-251114B51G1 1/433101642- 3,04 €
28004-258112B58G1 1/240121650- 3,86 €
28004-274200B74G248122264- 5,27 €
28004-2221615B22M16x1,5146,510188 0,90 €
28004-2251815B25M18x1,516710,52110 0,91 €
28004-2282015B28M20x1,5187,5112416 1,01 €
28004-2282215B28M22x1,5167,512,52412 1,07 €
28004-2362615B36M26x1,5218,513,53021 1,68 €
28004-2362715B36M27x1,5218,513,53021 1,75 €
28004-2514015B51M40x1,532101742- 3,23 €

Outros artigos desta categoria