|
|
28004_BVisores de nível de óleo forma B, com refletor |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida. Refletor em plástico.Versão:Carcaça transparente com alta resistência mecânica e durabilidade, resistente às temperaturas até 90°C e aos solventes, todavia não resistente ao álcool e ao congelamento. Anel de vedação plano sem amianto. Refletor branco.Sob consulta:Vedação de borracha (NBR).Indicação de desenho:1) Anel de vedação plano 2) Marca de controle 3) Refletor Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28004-222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 1,14 € | | 28004-228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 1,31 € | | 28004-235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,79 € | | 28004-243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 2,46 € | | 28004-251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,89 € | | 28004-258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 4,93 € | | 28004-274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 6,74 € | | 28004-2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 1,14 € | | 28004-2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 1,15 € | | 28004-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 1,31 € | | 28004-2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 1,37 € | | 28004-2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 2,14 € | | 28004-2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 2,23 € | | 28004-2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 4,14 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|