Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Visores de nível de óleo forma A
  • Visores de nível de óleo forma A
DescriçãoMaterial, versão:Carcaças em termoplástico, poliamida, transparente, alta resistência mecânica, durável, resistente com óleo às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C, resistente a solventes, porém não resistente ao álcool.
Anel de vedação plano sem amianto.
Sob consulta:Vedação de borracha (NBR).Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Marca de controle
3) Refletor
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28004_A Visores de nível de óleo forma A 106 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDD1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
28004-120014A20G1/41578176 0,67 €
28004-122038A22G3/8146,510,5188 0,72 €
28004-128012A28G1/2168112412 0,81 €
28004-135034A35G3/4218123016 1,07 €
28004-143100A43G132111236- 1,48 €
28004-151114A51G1 1/433101642- 3,02 €
28004-158112A58G1 1/240121650- 3,71 €
28004-174200A74G248122264- 5,20 €
28004-1201415A20M14x1,51578177 0,67 €
28004-1221615A22M16x1,5146,510188 0,72 €
28004-1251815A25M18x1,516710,52110 0,72 €
28004-1282015A28M20x1,5187,5112416 0,81 €
28004-1282215A28M22x1,5167,512,52412 0,83 €
28004-1362615A36M26x1,5218,513,53021 1,38 €
28004-1362715A36M27x1,5218,513,53021 1,45 €
28004-1514015A51M40x1,532101742- 3,15 €

Outros artigos desta categoria