|
|
28004_AVisores de nível de óleo forma A, sem refletor |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Carcaças em termoplástico, poliamida, transparente, alta resistência mecânica, durável, resistente com óleo às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C, resistente a solventes, porém não resistente ao álcool. Anel de vedação plano sem amianto.Sob consulta:Vedação de borracha (NBR).Indicação de desenho:1) Anel de vedação plano 2) Marca de controle 3) Refletor Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28004-120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 | | | 0,83 € | | 28004-122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 0,90 € | | 28004-128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 0,99 € | | 28004-135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,32 € | | 28004-143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 1,84 € | | 28004-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,75 € | | 28004-158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 4,60 € | | 28004-174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 6,43 € | | 28004-1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 | | | 0,83 € | | 28004-1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 0,90 € | | 28004-1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 0,90 € | | 28004-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 0,99 € | | 28004-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 1,01 € | | 28004-1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,71 € | | 28004-1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,79 € | | 28004-1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,89 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|